Julkaise tuotteesi
STRUGAL INVISIBLE GLASS LINE (Handrails)
STRUGAL INVISIBLE GLASS LINE (Handrails)
STRUGAL INVISIBLE GLASS LINE (Handrails)
    Strugal

    STRUGAL INVISIBLE GLASS LINE (Handrails)

    The beauty of invisibility. Maximum transparency. Minimalist handrail system that combines modern aesthetics with the highest safety requirements.
    Tekniset tiedot
    • • Minimalist system with reduced cross section view. • Front face view 31.5 mm. • Compatible with STRUGAL S64RP, STRUGAL S74RP and STRUGAL S82RP systems. • Possibility of attachment coupled to carpentry or directly. • Possibility to attach frames and pilasters. • Glazing from interior and exterior. • Easy installation using M6 screws and reinforcement plate. • Creation of balconies in curtain walls. • Clean solution. Lines between profiles or front screws not visible.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestrugal_inglassline
    • TuoteperheBarandillas
    • TuoteryhmäSTRUGAL INVISIBLE GLASS LINE
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-09
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • UNSPSC-nimiStair parts
    • UNSPSC-koodi30161908
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_36
    • Uniclass 2015 -kuvausHandrails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 13
    • OmniClass-nimikeHandrails
    • CSI UniFormat II -koodiC20
    • CSI UniFormat II -nimikeSTAIRS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Espanja
    Marokko
    Portugali