Julkaise tuotteesi
STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)
STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)
    Strugal

    STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)

    4.8 / 5 tähteä4.8(12 arvostelua)
    An optimal solution for large openings. Straight line design and 48 mm frame enabling opening of large spaces given that there is no limitation to the number of leaves. The booklet mechanism of moving leaves enables completed opening of the window.
    Tekniset tiedot
    • • Frames 48 mm. coplanar outside. • Leaf 40 mm. coplanar outside. • Frame view + leaf from 109 mm. • Leaf corners assembled with high performance brackets ensuring a solid and durable mitre joint. • Straight lines design. • Own manufactured high-quality hardware, accessories and joints.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestrugal_s47_5folding
    • TuoteperheSistemas Practicables
    • TuoteryhmäSTRUGAL S47
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Folding windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Espanja
    Marokko
    Portugali