Julkaise tuotteesi
STRUGAL S64RP GALA Window (Fixed-Leaf)
STRUGAL S64RP GALA Window (Fixed-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S64RP GALA Window (Fixed-Leaf)

    3.9 / 5 tähteä3.9(8 arvostelua)
    Straight lines and luminosity adapted to all or specific type of projects, to improve technical performance.Straight lines design, coplanar outside and reinforced insulation using polyamides and optional polyofelin foams. Possibility of visible and hidden leaf and variants in European channel and 16 channel.
    Tekniset tiedot
    • • Frames 64 mm. Leaves 72.5 mm. • European channel or 16 channel. Possibility of visible and hidden leaf. • Frames for domestic and French markets. • Straight lines design, coplanar outside. • Choice of cross-linked polyofelin foams. • Double injection or extrusion squares for both frames and leaves. • Same interior and exterior squares for frames and leaves. • Same inverter profiles, frames and pilasters for visible and hidden leaves. • Hinge pitch 5 mm. • Compatible with STRUGAL Invisible Glass Line handrail
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestrugal_s64rp_fixed
    • TuoteperheSistemas Practicables
    • TuoteryhmäSTRUGAL S64RP
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Espanja
    Marokko
    Portugali