Julkaise tuotteesi
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Leaf)
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Leaf)

    4.3 / 5 tähteä4.3(8 arvostelua)

    An optimum solution for high-transit doors. Coplanar door system with 72 mm frames and leaves for high-transit areas.

    Tekniset tiedot
      • 72.5 mm frames and sashes.
      • Coplanar pedestrian door systems with straight lines of Eurogroove.
      • Compatible with STRUGAL S74RP accessories and elements.
      • System with central joint and possibility of reduced frame.
      • Valid for emergency exit configuration with anti-panic devices according to EN 179 and EN 1125.
      • Door profiles with thermally broken system.
      • Double sealing joint.
      • Possibility of 2 levels of thermal insulation using passive insulating foams and polyolefins: Basic and Efficiency (E).
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestrugal_s72rpc1_fixed
    • TuoteperheSistemas Practicables
    • TuoteryhmäSTRUGAL S72RPC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Espanja
    Marokko
    Portugali