Julkaise tuotteesi
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Top)
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Top)
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Top)

    An optimum solution for high-transit doors. Coplanar door system with 72 mm frames and leaves for high-transit areas.

    Tekniset tiedot
    • 72.5 mm frames and sashes.
      Coplanar pedestrian door systems with straight lines of Eurogroove.
      Compatible with STRUGAL S74RP accessories and elements.
      System with central joint and possibility of reduced frame.
      Valid for emergency exit configuration with anti-panic devices according to EN 179 and EN 1125.
      Door profiles with thermally broken system.
      Double sealing joint.
      Possibility of 2 levels of thermal insulation using passive insulating foams and polyolefins: Basic and Efficiency (E).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestrugal_s72rpc1_top
    • TuoteperheSistemas Practicables
    • TuoteryhmäSTRUGAL S72RPC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka