Julkaise tuotteesi
STRUGAL S74RP OPTIMA Window (Two-Leaf+Fixed-Top)
STRUGAL S74RP OPTIMA Window (Two-Leaf+Fixed-Top)
    Strugal

    STRUGAL S74RP OPTIMA Window (Two-Leaf+Fixed-Top)

    4.2 / 5 tähteä4.2(13 arvostelua)
    Straight lines and luminosity without any loss of excellent performance.Straight lines, coplanar to the exterior and reinforced insulation using tubular polyamides and foam. With visible or hidden leaf options and European and 16 channel variants.
    Tekniset tiedot
    • • 74-mm frames 82.5-mm leaves • European and 16 channels with visible or hidden leaf options • Frames for the French and Spanish markets. • Straight line aesthetics, coplanar to the exterior. • Reticulated polyolefin foam option • Central joint complement in cellular EDPM (option) • Reinforced using tubular polyamides and foams in polyamide chambers (optional). • Double injection or extrusion brackets in frames and leaves. • The same interior and exterior brackets for frames and leaves. • The same profiles, inverter, frames and pilasters for visible and hidden leaves. • 5-mm hinge pitch • Compatible with the STRUGAL Invisible Glass Line railing and t¡with the STRUGAL Invisible handrail.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestrugal_s74rp2_top
    • TuoteperheSistemas Practicables
    • TuoteryhmäSTRUGAL S74RP
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka