Julkaise tuotteesi
FD80DHCHP-PD RECESSED MOUNT TYPE FOR POCKET DOOR / Pocket Door/Two-way Soft-close/Recessed Upper Roller

FD80DHCHP-PD RECESSED MOUNT TYPE FOR POCKET DOOR / Pocket Door/Two-way Soft-close/Recessed Upper Roller

Built in sequential damper.
Self and soft close when 115 mm away from closing position. Door also opens lightly.
When close to being fully open, will automatically open gently.
Separated upper rail allows easy maintainance after door installation in pocket door application.
Heavy duty.
Designed for interior use, not for exterior.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFD80-H_T_DSC_UK
  • TuoteperheTop-hung Soft closer for sliding door
  • TuoteryhmäFD series
  • TyyppiAlikomponentti
  • Julkaisupäivä2023-10-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSinkki
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Japani
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Hardware