Julkaise tuotteesi
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System

    FD80-H Sliding Door System

    Damper equipped for soft and silent closing at the end (certain models only).
    Surface mounted for faster installation: No boring required on door.
    Easy door installation: simply hang the door onto the rollers.
    Each model passed 200,000 open and close cycles in a private test.

    Tekniset tiedot
    • Door Weight : Max. 80 kg/Door
      Door Thickness : Min.30mm
      Door Width : 784 - 1500 mm*  850-1500 mm**
      Door Height : Max. 2700 mm
      Height Adjustment : ±4 mm
      *Whenthedoorheightis2500mmorless.**Whenthedoorheightis2501-2700mmorless.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFD80-H_DSC_MK_US
    • TuoteperheSliding Door Systems
    • TuoteryhmäSurface‑Mount, Pocket-Door Sliding Hardware
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliSinkki
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass-numero23-17 19 11 21 19
    • OmniClass-nimikeDoor Latches