Julkaise tuotteesi
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
    Suncourt

    Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler

    The DuctMuffler™ In-Line Noise Muffler™ reduces noise heard through registers from adjacent rooms or noisy neighbors.

    • Available in 6", 8", 10" and 12" diameter.
    • Does not restrict airflow through duct.
    • Easy to install.
    • Maintenance free.
    • Building Code Compliant, Meets NFPA Standards 90A and 90B.
    • Acoustic Liner UL®Listed, Class 1 Air Duct.

    As Featured on Amazon.com

    Tekniset tiedot
    • Brand: Suncourt

      Item Weight: 17.00 pounds
      Model Number: DM112

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSuncourt-DM112-In-Line-Duct-Muffler
    • TuoteperheHVAC
    • TuoteryhmäDuct Muffler
    • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
    • Julkaisupäivä2019-03-13
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
    • UNSPSC-nimiDucts
    • UNSPSC-koodi401419
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHVAC Ducts and Casings
    • OmniClass-numero23-33 49 00
    • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork