Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
suntech/products/78a766c3-6c98-4391-ba93-cfbc2fe8537d
Koti
Luokat
Rakentaminen
Katto
Suntech Roof Metal Sheet SPU-20-800
Saatavana Yhdysvallat
SUNTECH ซันเทค
Seuraa
Suntech Roof Metal Sheet SPU-20-800
It is a low-cost, suitable for small houses and factories, but is much better in heat and sound insulation.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-20-800
Tuoteperhe
Roof
Tuoteryhmä
Metal Sheet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-03-22
Painoksen numero
1
Leveys (mm)
800
Syvyys (mm)
20
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Metalli
Valmistettu:
Thaimaa
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Katto
Samankaltaisia tuotteita
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Lataa
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Lataa
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Lataa
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Lataa
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Lataa
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Lataa