Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
suntech/products/c211bc15-c678-4c51-9271-9e426081494c
Koti
Luokat
Rakentaminen
Katto
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720
Saatavana Yhdysvallat
SUNTECH ซันเทค
Seuraa
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720
The roof has a slope angle of 2 degrees or more. Mounted with screws or Bolt and CAP. Special design to prevent water leakage at the screw head and support the installation of clamping solar cells, suitable for medium to large factories.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-40-720
Tuoteperhe
Roof
Tuoteryhmä
Metal Sheet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-03-22
Painoksen numero
1
Leveys (mm)
720
Syvyys (mm)
40
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Metalli
Valmistettu:
Thaimaa
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Katto
Samankaltaisia tuotteita
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Lataa
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Lataa
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Lataa
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Lataa
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Lataa
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Lataa