Julkaise tuotteesi
Louver Doors - False Louver Effect

Louver Doors - False Louver Effect

5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
False Louver doors use a standard 1-9/16” wide louver blade, providing for an upscale look. False Louvers can be substituted at nearly any panel design to allow for matching or customized aesthetics where the appearance of a louvered look is desired without the ventilation or noise. Standard designs include Full Louver, Louver/Louver, Louver/Panel, Panel/Louver, Louver/Panel, and others. Heights and widths can be adjusted to meet toilet partition, ADA, changing room, or retrofit hotel closet dimensions. Wider dimensioned Louvered blades are available upon request.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesupadoors-louver-false
  • TuoteperheDoor
  • TuoteryhmäLouver
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-05-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliPuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
  • IFC-luokitusOvi
  • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Doors
  • OmniClass-numero23-17 11 15
  • OmniClass-nimikeWood Doors
  • CSI UniFormat II -koodiB2030
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka