Julkaise tuotteesi
Rounded Double Top Rail SureSet™ HD Balconies

Rounded Double Top Rail SureSet™ HD Balconies

SureSet™ HD Balconies

Rise Above the Rest

Standing tall against the competition, Superior Balconies deliver elevated outdoor living spaces with unmatched architectural value. Built on the SureSet™ HD platform, these heavy duty architectural metals are engineered for structural integrity, rapid installation, and long-lasting performance. Prefabricated in our USA factories with aircraft-grade aluminum extrusions, they're safe, distinctive, and virtually maintenance-free—outlasting wood, steel, composite or steel decks.

Tekniset tiedot
  • CONFIGURATIONS

    Deck Depth | 4' | 5' | 5'6" | 6'

    Deck Width | 8' | 9' | 10' | 12' | 14'

    Top Railing | Single | Double

    Railing Infill | Picket | Perforated | Glass

    Decking Color | Black | Gray | Bronze

    Frame and Railing Color | Black | White | Bronze

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiterounded-double-top-rail-sureset-hd-balconies
  • TuoteperheSureset HD Balcony
  • TuoteryhmäRounded Double Top Rail
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-10-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Parveke
  • ETIM-koodiEC003111
  • ETIM-nimiBalcony skylight
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_12_85_15
  • Uniclass 2015 -kuvausComposite concrete floor, roof or balcony deck systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 59 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Balconies
  • OmniClass-numero23-13 35 23 17 11
  • OmniClass-nimikeBalcony Components 

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka