Julkaise tuotteesi
Shower screens 180 Corner shower 100x100
Svedbergs

Shower screens 180 Corner shower 100x100

3.9 / 5 tähteä3.9(9 arvostelua)

Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. Toughened safety glass 8 mm. Self-closing hinges. Concealed mounting & clamping screws. Height 200 cm.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCS180_100X100
  • Tuoteperhe180
  • TuoteryhmäShower Screen
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2020-03-13
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska