Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
svedbergs/products/520e97a3-7059-4d10-bbfc-7158e93e1b55
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuonetarvikkeet
Electric Element Erica 300W
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Svedbergs
Seuraa
Electric Element Erica 300W
Electric element Erica 300W with concealed connection and isolating switch. Adjustable from 20° to 60°C. Timer and boost function. Anti-freeze function (7±3°C). Available in Black & chrome.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mirror cabinet or spegelskåp
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Erica-elpatron
Tuoteperhe
Accessories
Tuoteryhmä
Towel Drier
Tyyppi
Kokoonpano (useita objekteja)
Julkaisupäivä
2020-03-13
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
490
Leveys (mm)
60
Syvyys (mm)
150
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.svedbergs.fi/tuotteet/pyyhekuivaimet/sahkovastus-erica-300w/
Asennusohjeet
https://www.svedbergs.se/globalassets/import/documents/118/118061.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
IFC-luokitus
Kalustuselementti
Uniclass 2015 -koodi
Pr_65_54_95_70
Uniclass 2015 -kuvaus
Radiator valves
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Samankaltaisia tuotteita
Svedbergs
Poem allaskaappi 60x45cm 2 laatikkoa.
Lataa
Svedbergs
Poem allaskaappi 50x35cm 2 laatikkoa.
Lataa
Svedbergs
Poem allaskaappi 60x35cm 1 laatikko.
Lataa
Svedbergs
Poem allaskaappi 80x45cm 2 laatikkoa.
Lataa
Svedbergs
Poem allaskaappi 60x35cm 2 laatikkoa.
Lataa
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Lataa