Julkaise tuotteesi
Seinäkaappi 70x30 kehys
Svedbergs
Arkistoitu

Seinäkaappi 70x30 kehys

Useita erikokoisia sivukaappeja. Värivaihtoehdot valkoinen, harmaa, vaalea tammi tai musta tammi.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVsk30R
  • TuoteperheStil
  • TuoteryhmäBadrumsmöbler
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-03-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets