Julkaise tuotteesi
Sanitary Bath&Spas Emalj 1700
Svedbergs

Sanitary Bath&Spas Emalj 1700

Enamel bathtub. Compression-moulded sheet metal with enamel finish. Available in four sizes with black or white front.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteEmalj-1700
  • TuoteperheEmalj
  • TuoteryhmäBathtub
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2020-03-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)510
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)17000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetallilevy
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths