Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Forsa Taitesuihkuseinä 70x70

Yksilöity viite: ForsaHornVik70x70
Brändi: Svedbergs
Tuoteperhe: Forsa
Tuoteryhmä: Showers
Leveys (mm): 700
Korkeus (mm): 1980
Syvyys (mm): 700
Julkaisupäivä: 2017-11-28
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Koostuu kahdesta avattavasta taiteovesta (180°), läpinäkyvä tiivistelista lattiaa vasten. Ovet voidaan kääntää ulos/sisäänpäin seinää vasten kun suihkua ei käytetä, mikä vapauttaa lattiatilaa. Kynnyksetön - sopii liikuntarajoitteisille. Karkaistua 6 mm turvalasia. Seinäprofiilit mahdollistavat putkien läpiviennit 30 mm seinästä. Voidaan täydentää 2 tai 4 cm:n levennysprofiileilla. Korkeus 198 cm. Oven avausväli 88-116 cm. Tilataan oikean- tai vasemmanpuoleisena, ei käännettävä.

Karkaistus turvalasia 6mm. Lasi väri: Kirkas lasi, Huurrelasi, Savulasi, Puoli Savulasi. Profiiliväri: Alum kiiltävä, Alum matta.


Materiaali pääasiassa: Glass
Materiaali toissijaisesti: Aluminium
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus: Furnishing Element
UNSPSC-nimi: Showers
UNSPSC-koodi: 30181503
Uniclass 1.4 Koodi: L7214
Uniclass 1.4 Kuvaus: Showers
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Koodi: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Showers
NBS Reference Koodi: 35-06-79
NBS Reference Kuvaus: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
KaikkiLuokat Numero: 23-31 17 00
KaikkiLuokat Otsikko: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nimi Arvo
Depth 700 mm
Height 1980 mm
Material Glass
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Glass

BIMobject®