Julkaise tuotteesi
Pesuallas Skapa 55x35
Svedbergs

Pesuallas Skapa 55x35

Pesuallas Skapa 55x35 Posliinia pulttikiinnitykseen tai allaskannakkeille. Että Skapa ja Intro alaosa 55x35
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSkapa55x35
  • TuoteperheSkapa
  • TuoteryhmäTvättställ
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-03-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)85
  • Leveys (mm)560
  • Syvyys (mm)410
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPosliini
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass-numero23-19 31 17
  • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures