Julkaise tuotteesi
Skoga Folding Corner 70x80
Svedbergs

Skoga Folding Corner 70x80

Consists of two folding doors (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The doors can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the doors, and to free up floor space.. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 30 or 50 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-116 cm.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSkoga_FC_70x80
  • TuoteperheSkoga
  • TuoteryhmäShower Screen
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1980
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures