Julkaise tuotteesi
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
    SVF

    Steel edge to edge partition wall

    For a refurbishment or a new build, the Acierflam glazed edge to edge partition wall stands out by its total absence of structure between glazing. It offers a remarkable design that can be used to create light and airy spaces, while protecting from fire. Profile specially developed for full embedding into the environment with the possibility of creating corners without uprights.
    Tekniset tiedot
      • Thermally insulated steel tube
      • Weld and grind assembly
      • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
      • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10 thick
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteacierflam-cloison-bab
    • TuoteperheCloisons coupe-feu vitrées
    • TuoteryhmäCloison Bord à Bord
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusVerhoseinä
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_10_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFramed partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePartitions
    • OmniClass-numero23-15 11 11
    • OmniClass-nimikeFixed Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka