Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Exterior Door Character Beat Double

Yksilöity viite: ext_char_beat_os_double
Brändi: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Tuoteperhe: Exterior doors
Tuoteryhmä: Character
Julkaisupäivä: 2018-06-29
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
"Character" is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys.

For more information:
Denmark: www.swedoor.dk
Norway: www.swedoor.no
Sweden: www.swedoor.se


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Latvia

BIMobject-luokka: Ovet - Ovisarjat
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: JL20
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-23
Uniclass 2.0 Kuvaus: Doorsets
Uniclass 2015 Koodi: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Kuvaus: Doorsets
NBS Reference Koodi: 59-23
NBS Reference Kuvaus: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
KaikkiLuokat Numero: 23-17 11 15
KaikkiLuokat Otsikko: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nimi Arvo
Door Frame Material Wood
Material Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Wood

BIMobject®