Julkaise tuotteesi
Steel Door 4210 GS1L Exterior- Single
Steel Door 4210 GS1L Exterior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1L Exterior- Single

    The 4210 Exterior steel door is a solid door with glass opening GS1L. The single leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Unclassified for Fire.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteext_door_SDE4210_GS1L_single
    • TuoteperheExterior doors
    • TuoteryhmäHP SDE4210
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-10-03
    • Painoksen numero4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Viro
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Doors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 13 15
    • OmniClass-nimikeSteel Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Ruotsi
    Tanska