Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Exterior Door Cottage Ganges

Yksilöity viite: ext_door_ganges_cottage_ow
Brändi: SWEDOOR JELD-WEN
Tuoteperhe: Exterior doors
Tuoteryhmä: Cottage
Julkaisupäivä: 2015-06-25
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
Ganges Cottage is a door intended for entrances to the store rooms, garbage rooms and cottages etc. They are suitable between spaces with a temperature difference of up to 18 degrees (C). These entrance doors are supplied painted according to your requirements and can be customized with accessories such as ventilation grilles, etc. High quality cottage doors that from a design perspective, fits well together with Swedoors ADVANCE LINE exterior doors.


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Latvia

BIMobject-luokka: Ovet - Ovisarjat
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: JL20
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-23
Uniclass 2.0 Kuvaus: Doorsets
Uniclass 2015 Koodi: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Kuvaus: Doorsets
NBS Reference Koodi: 59-23
NBS Reference Kuvaus: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
KaikkiLuokat Numero: 23-17 11 15
KaikkiLuokat Otsikko: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®