Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Exterior Door Function Hudson

Yksilöity viite: ext_door_hudson_os
Brändi: SWEDOOR JELD-WEN
Tuoteperhe: Exterior doors
Tuoteryhmä: Function
Julkaisupäivä: 2015-06-25
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
Hudson is an exterior door in the range Function. Here you find designes with inspiration from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws. Here in out-swing version.


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Latvia

BIMobject-luokka: Ovet - Ovisarjat
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: JL20
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-23
Uniclass 2.0 Kuvaus: Doorsets
Uniclass 2015 Koodi: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Kuvaus: Doorsets
NBS Reference Koodi: 59-23
NBS Reference Kuvaus: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
KaikkiLuokat Numero: 23-17 11 15
KaikkiLuokat Otsikko: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®