Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Exterior Door Classic Ives Double

Yksilöity viite: ext_door_ives_os_double
Brändi: SWEDOOR JELD-WEN
Tuoteperhe: Exterior doors
Tuoteryhmä: Classic
Julkaisupäivä: 2015-06-25
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
Ives is an exterior door in the range Classic. Here you find the classic influences of past times combined with all the innovative design solutions that can be required from a modern door of the highest class. Here in out-swing version.


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Latvia

BIMobject-luokka: Ovet - Ovisarjat
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: JL20
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-23
Uniclass 2.0 Kuvaus: Doorsets
Uniclass 2015 Koodi: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Kuvaus: Doorsets
NBS Reference Koodi: 59-23
NBS Reference Kuvaus: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
KaikkiLuokat Numero: 23-17 11 15
KaikkiLuokat Otsikko: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®