Julkaise tuotteesi
Steel Door 4210 GS1F Exterior- Double Equal
Steel Door 4210 GS1F Exterior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1F Exterior- Double Equal

    The 4210 Exterior steel door is a solid door with glass opening GS1F. The equal /symetric double leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Fire classificatons available as unclassified, EI2 30 & EI2 60.
    Tekniset tiedot
    • Fire classification: From EI(2) 30-60min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C3 (Interior doors)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteext_door_SDE4210_GS1F_double_E
    • TuoteperheExterior doors
    • TuoteryhmäHP SDE4210
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-10-03
    • Painoksen numero4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Viro
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Doors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 13 15
    • OmniClass-nimikeSteel Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa