Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme here !

I agree
;

Steel Door SDE4210 GS1M - Single

Yksilöity viite: ext_door_SDE4210_GS1M_single
Brändi: SWEDOOR JELD-WEN
Tuoteperhe: Exterior doors
Tuoteryhmä: HP SDE4210
Julkaisupäivä: 2016-10-03
Painoksen numero: 4
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (5)
The Steel door SDE 4210 GS1M is a solid door with glass opening. The single leaf version can be combined with a wide range of classifications according to sound, fire and smoke (SD20-SD32). The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded; e.g. hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Denmark
Valmistettu: Estonia

BIMobject-luokka: Ovet - Ovisarjat
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: L411
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-23
Uniclass 2.0 Kuvaus: Doorsets
Uniclass 2015 Koodi: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Kuvaus: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Koodi: 59-23
NBS Reference Kuvaus: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 11 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Doors and Frames
KaikkiLuokat Numero: 23-17 11 13 15
KaikkiLuokat Otsikko: Steel Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®