Yksilöity viite: | ext_door_SDE4210_GS1T_single |
---|---|
Brändi: | SWEDOOR JELD-WEN |
Tuoteperhe: | Exterior doors |
Tuoteryhmä: | HP SDE4210 |
Julkaisupäivä: | 2016-10-03 |
Painoksen numero: | 4 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | http://www.swedoor.se/professionella/staaldoerrar/ |
---|---|
Asennusohjeet: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6849 |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
Tekninen kuvaus: | http://www.swedoor.se/mattofakta_stal/ |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/swedoor-jeld-wen/product/ext_door_sde4210_gs1t_single
Materiaali pääasiassa: | Steel |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Glass |
Suunniteltu: | Denmark |
Valmistettu: | Estonia |
BIMobject-luokka: | Ovet - Ovisarjat |
---|---|
IFC-luokitus: | Door |
UNSPSC-nimi: | Doors |
UNSPSC-koodi: | 301715 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L411 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Doors |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Doorsets |
Uniclass 2015 Koodi: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Koodi: | 59-23 |
NBS Reference Kuvaus: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 11 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Metal Doors and Frames |
KaikkiLuokat Numero: | 23-17 11 13 15 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Steel Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
BIMobject®