Julkaise tuotteesi
High Performance 60mm Security RC3 - Interior
SWEDOOR

High Performance 60mm Security RC3 - Interior

These "Security doors" are high-performance (HP) interior doors, normally used as entrance doors to apartments in stairwells. HP doors in the Resistance Class 3 (RC3) has a full burglary protection and this is the type of doors normally defined as true Security doors. A wood-based construction equipped with metal plates, strong hinges and locks for cylinders. These doors are offered unclassified and classified including fire and sound resistance (EI30/R'w35dB, Ei30/R'w40, Ei60/R'w35dB, Ei60/R'w40dB).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteint_door_hp_60_RC3_fire30_sound35
  • TuoteperheInterior doors
  • TuoteryhmäHP Security
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-06-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Sisäovet
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Tanska
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä