Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

High Performance 60mm Security RC2 - Interior

Yksilöity viite: int_door_hp_60_RC2_fire30_sound35
Brändi: SWEDOOR JELD-WEN
Tuoteperhe: Interior doors
Tuoteryhmä: HP Security
Julkaisupäivä: 2015-06-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)
This is a high-performance (HP) interior door range, normally used as entrance doors to apartments in stairwells. HP doors in the Resistance Class 2 (RC2) has a reinforced burglary protection compared to a standard HP door and the RC1-doors. A wood-based construction equipped with strong hinges and lock cylinders. These doors are offered unclassified and classified including fire and sound resistance (EI30/R'w35dB, Ei30/R'w40, Ei60/R'w35dB, Ei60/R'w40dB).


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Ovet - Ovisarjat
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: L411
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-23
Uniclass 2.0 Kuvaus: Doorsets
NBS Reference Koodi: 59-23
NBS Reference Kuvaus: Doorsets