Julkaise tuotteesi
High Performance 87mm Sound Rw47dB - Interior
SWEDOOR

High Performance 87mm Sound Rw47dB - Interior

This is a high performance (HP) interior sound door, built for professional demands. A wood-based, rebated construction with a reinforced kernel that reduce sound in an extremly good way. Equipped with strong hinges and locks for cylinders. The construction reduces sound as much as 47dB and is therefore suitable for interrogation rooms or for example between a machine room and an office.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteint_door_hp_87_sound47dB
  • TuoteperheInterior doors
  • TuoteryhmäHP Sound
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-05-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Sisäovet
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715