Julkaise tuotteesi
Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Equal
Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Equal

    4.0 / 5 tähteä4.0(6 arvostelua)
    The 4210 Interior steel door is a solid door with glass opening GS1L. The equal /symetric double leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Unclassified for Fire.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteint_door_SD4210_GS1L_double_E
    • TuoteperheInterior doors
    • TuoteryhmäHP SD4210
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-09-30
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Viro
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
    • IFC-luokitusOvi
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 13 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStainless-Steel Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 15
    • OmniClass-nimikeSteel Doors
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors