Julkaise tuotteesi
Steel Door 4210 GS1R Interior- Single
Steel Door 4210 GS1R Interior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1R Interior- Single

    The 4210 Interior steel door is a solid door with glass opening GS1R. The single leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Unclassified for Fire.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteint_door_SD4210_GS1R_single
    • TuoteperheInterior doors
    • TuoteryhmäHP SD4210
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-09-30
    • Painoksen numero4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Viro
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Sisäovet
    • IFC-luokitusOvi
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 13 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStainless-Steel Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 15
    • OmniClass-nimikeSteel Doors
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors