Julkaise tuotteesi
Interior Door Charisma D100 GW13 Single
Interior Door Charisma D100 GW13 Single
Interior Door Charisma D100 GW13 Single
Interior Door Charisma D100 GW13 Single
Interior Door Charisma D100 GW13 Single
Interior Door Charisma D100 GW13 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Charisma D100 GW13 Single

    "Charisma" is an architectural interior design door with a three-dimensional surface. The pattern on the D100 resembles the texture of a brick wall and the look and feel is different from traditional solutions. With its high finish and environmental friendly construction, it takes modern interior design to a new level. All doors in the Charisma range are available with a number of glasses and also as sliding door solutions.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteinterior_door_charisma_d100_gw13_single
    • TuoteperheInterior doors
    • TuoteryhmäCharisma
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Sisäovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa