Julkaise tuotteesi
Interior Door Superior Tid 7421 Single
Interior Door Superior Tid 7421 Single
Interior Door Superior Tid 7421 Single
Interior Door Superior Tid 7421 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Superior Tid 7421 Single

    Superior is a collection of handcrafted hi-end interior doors. Tid is a range of doors within the SUPERIOR collection. The design of these doors gets the inspiration from the Art Deco style with focus on elegance and function.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteinterior_door_superior_tid_7421_single
    • TuoteperheInterior doors
    • TuoteryhmäSuperior Tid
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Sisäovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 -kuvausDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors