Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Sliding Integrated 3830 + HP flush 40mm

Yksilöity viite: swedoor_interior_door_hp_flush_40_sliding_3830_single
Brändi: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Tuoteperhe: Interior doors
Tuoteryhmä: HP Sliding
Julkaisupäivä: 2020-11-19
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Ovet - Liukuovet
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: JL20
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Koodi: Pr_30_59_24_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Sliding door and partition sets
NBS Reference Koodi: 59-23-77
NBS Reference Kuvaus: Sliding Door And Partition Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Wood-Framed Glass Doors
KaikkiLuokat Numero: 23-17 11 15 25
KaikkiLuokat Otsikko: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®