Julkaise tuotteesi
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
    SWEDOOR

    Steel Glass Wall SD4220 P50

    The SD4220 is a steel partition door range, based on a steel profile system (P50). With these products SWEDOOR provides a hi-end solution with focus on design, possibilities and easy installation. The products can be combined in many different variations. The basic product is welded in one piece but could also be combined with seperate build-on sections by a sophisticated hidden snap-in-system that leaves the connections almost invisible. Except unclassified demands this particular version also covers fire-demand E60.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteswedoor_interior_steel_glasswall_sd4220_p50
    • TuoteperheInterior doors
    • TuoteryhmäHP SD4220
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-11-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Viro
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Sisäovet
    • IFC-luokitusOvi
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa