Julkaise tuotteesi
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
    Syspal Ltd

    Stainless Steel Kennels

    3.6 / 5 tähteä3.6(5 arvostelua)
    We design and produce what we consider to be the kennel system on the market with every conceivable option. High quality doors, fittings and finishing’s. These can be branded or named as required. TECHNIK O2 Therapy doors, designed for specific rehabilitation needs. Slide out Kennel divider, to allow multi use of the double sized kennels. Either for large patients, or divided for two individual units. Electrical service rails, ideal for use with all kennels, contained for safety against fluid Mobile base options, static frames or built in skirting depending on requirements. Top and end panels are available to secure insulation, and finish the kennel bank off around the framework.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKennel
    • TuoteperheKennels
    • TuoteryhmäKennel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - Laboratoriolaitteet
    • Uniclass 2015 -koodiEn_35_90
    • Uniclass 2015 -kuvausAnimal medical, health, welfare and funerary entities

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa