Julkaise tuotteesi
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
    Syspal Ltd
    Arkistoitu

    Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer

    The new SYSPAL sink features an integrated Dyson Airblade Wash+Dry hand dryer which reduces running costs and has a low impact on the environment. The new sink decreases consumable costs whilst also increasing levels of hygiene.The Dyson Airblade Wash+Dry hand dryer has a 12 second dry time and a HEPA filter which removes 99.9% of bacteria whilst touch free operation further increases hygiene levels and the sinks are approved for use in food environments by HACCP.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSinkDysonHandDryer
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäC/W Dyson
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1356
    • Leveys (mm)593
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin spouts