Julkaise tuotteesi
Basin Mounted Sink Knee Push
Basin Mounted Sink Knee Push
Basin Mounted Sink Knee Push
Basin Mounted Sink Knee Push
Basin Mounted Sink Knee Push
Basin Mounted Sink Knee Push
    Syspal Ltd
    Arkistoitu

    Basin Mounted Sink Knee Push

    Hygienic and durable range of stainless steel hand wash trough sinks with knee push operation available in one to six stations. Ideal for any hygiene conscious environment. Hygienic grade 304 stainless steel construction Call us for a price for a grade 316 stainless steel sink for outdoor installation Knee push operation - Touch-free 12-15 second turn off water saving feature 5 litres per minute Mixer valve and pedestal models also available WRAS approved knee valve and flexible hose Plumbing Requirements Pre-mixed water Outlet 1½ " (M) BSP Knee valve inlet ؽ" (M) Minimum water pressure: Knee push - 0.7bar Dimensions: (Length x Width x Height unless stated)One-station - L575 x W420 x H537m Two-station - L1075 x W420 x H537mmmThree-station - L1575 x W420 x H537mm Four-station - L2075 x W420 x H537mm Five-station - L2575 x W420 x H537mm Six-station - L3075 x W420 x H537mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSinkKneePush
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäC/W Knee Push
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)573
    • Leveys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin spouts