Julkaise tuotteesi
Basin Mounted Sink Sensor Tap
Basin Mounted Sink Sensor Tap
Basin Mounted Sink Sensor Tap
    Syspal Ltd
    Arkistoitu

    Basin Mounted Sink Sensor Tap

    All stainless steel hand washing trough sinks with our new touch-free sensor tap providing a hygienic hand washing sink solution - Available in one to six stations.Hygienic grade 304 stainless steel construction Call us for a price for a grade 316 stainless steel sink for outdoor installation Touch-free sensor operation 12-15 second turn off water saving feature 5 litres per minute Mixer valve and pedestal models also available Features: Battery operated No mains required Battery capable of up to 350,000 cycles Water saving Plumbing Requirements: Outlet 1½ " (M) BSP Knee valve inlet ؽ" (M) Minimum water pressure: Sensor - 1 bar Dimensions: (Length x Width x Height unless stated) One-station - L575 x W420 x H537mm Two-station - L1075 x W420 x H537mm Three-station - L1575 x W420 x H537mm Four-station - L2075 x W420 x H537mm Five-station - L2575 x W420 x H537mm Six-station - L3075 x W420 x H537mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSinkSensorTap
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäC/W Sensor
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)573
    • Leveys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin spouts