Julkaise tuotteesi
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
    Systovi
    Arkistoitu

    R-VOLT - Photovoltaic solar panel

    Aesthetic and robust, the R-VOLT photovoltaic system embodies the excellence of premium french solar modules. Thanks to its reliability, it is the only on top photovoltaic system certified under Avis Technique (N°14.4/17-2241_V3) and referenced in the Agence Qualité Construction (AQC) green list.

    Tekniset tiedot
      • Rated Power : 300 Wc
      • Size : 1679.5 x 1019.5 x 24.9 mm (LxlxH)
      • Weight : 17 kg
      • Certified IEC 61215 et 61730
      • Efficiency : 18 %
      • Anodised aluminium frame and toughened glass
      • Wind and snow loads resistant (2400 Pa)
      • Environmental Product Declaration on PEP Ecopassport website
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiter-volt_pv
    • TuoteperheR-VOLT
    • TuoteryhmäOn Top PV
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1019.5
    • Leveys (mm)1679.5
    • Syvyys (mm)24.9
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)16.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Aurinko
    • IFC-luokitusEnergian muuntolaite
    • UNSPSC-nimiSolar generators
    • UNSPSC-koodi26111607
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_65_63
    • Uniclass 2015 -kuvausPhotovoltaic modules
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePhotovoltaic Collectors
    • OmniClass-numero23-35 11 17 15
    • OmniClass-nimikePhotovoltaic Collectors
    • CSI UniFormat II -koodiD3010
    • CSI UniFormat II -nimikeEnergy Supply