Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/58b299b2-10a5-49b7-b14e-93149a99622c
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Saatavana Yhdysvallat
T&S Brass & Bronze Works
Seuraa
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
B-1230 Water Station with Pedestal Type Glass Filler, 18 Gauge Stainless Steel Drip Pan, 1-1/4" Drain
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi, Discharge Rate: 18.00 GPM
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ts-brass-001
Tuoteperhe
Bar Equipment
Tuoteryhmä
Water Station
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2011-12-01
Painoksen numero
1
Korkeus (tuumaa)
9.38
Leveys (tuumaa)
12.62
Syvyys (tuumaa)
10.62
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1230&loc_cat=Glass+Fillers
Asennusohjeet
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-016883-45.PDF
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Nettopaino (paunaa)
6.95
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Lataa