Julkaise tuotteesi
5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet

5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet

5PR-8W12 Equip 8" Wall Mount Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle Add-On Faucet
Tekniset tiedot
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.62 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-028
  • TuoteperheMixing Faucets
  • TuoteryhmäEquip Pre-Rinse Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-12-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)35.69
  • Leveys (tuumaa)11.75
  • Syvyys (tuumaa)16.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Kiina
  • Nettopaino (paunaa)14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet