Julkaise tuotteesi
B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles
B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles

    B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles

    B-2347 EasyInstall Faucet with 4' Sidespray, 4" Wrist Action Handles, CWS Eterna Cartridges, 8" Inlet Centers, Gooseneck with Rosespray
    Tekniset tiedot
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F -140 F, Flow Rate: Nozzle - 2.20 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Sidespray - 2.20 GPM @ 60 psi
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitets-brass-082
    • TuoteperheMixing Faucets
    • TuoteryhmäMedical Lavatory Faucet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2011-12-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)13.38
    • Leveys (tuumaa)16
    • Syvyys (tuumaa)8.81
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)8.85
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet