Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/79b244f3-b11f-4331-87c4-8f61c83f91db
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
Saatavana Yhdysvallat
T&S Brass & Bronze Works
Seuraa
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Powder Coated Steel, 50' of 3/4" Diameter Creamery Hose, MV-2516-34 Rear Trigger, 7/16" Spray Gun
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 11.00 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ts-brass-110
Tuoteperhe
Mixing Faucets
Tuoteryhmä
Open Hose Reel Assembly
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2011-12-01
Painoksen numero
1
Korkeus (tuumaa)
27.06
Leveys (tuumaa)
5.62
Syvyys (tuumaa)
27.06
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7245-03&loc_cat=Washdown+Solutions
Asennusohjeet
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014920-45.PDF
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Kiina
Nettopaino (paunaa)
135
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
T&S Brass & Bronze Works
P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-7142-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
ECW-3163 WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, 4" Deck Mount, Polished Chrome, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-12ACRB8S Pre-Rinse: 8" Wall Mount, Ceramas, ADF 12" Nozzle, 2.2 GPM VR Aerator, B-0108 & Swivel
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Lataa