Julkaise tuotteesi
B-0133-A14-B08 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount Base, 14" Add-On Nozzle, Wall Bracket
B-0133-A14-B08 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount Base, 14" Add-On Nozzle, Wall Bracket

    B-0133-A14-B08 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount Base, 14" Add-On Nozzle, Wall Bracket

    8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with compression cartridge and lever handle, 14" swing nozzle with stream regulator outlet, 18" riser, 44" flexible stainless steel hose, 1.07 GPM spray valve with insulated grip handle, compression cartridges with spring checks, lever handles, 1/2" NPT female inlets, 6" adjustable wall bracket, spray valve holder and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. EPAct 2005 compliant.
    Tekniset tiedot
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 9.73 GPM @ 60 psi
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitets-brass-B-0133-A14-B08
    • TuoteperheMixing Faucets
    • TuoteryhmäPre-Rinse Unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)37.56
    • Leveys (tuumaa)12.62
    • Syvyys (tuumaa)16.81
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)13.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat