Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/1e42db17-a021-4e04-832d-6e61c3fa123e
Koti
Luokat
Keittiö
Hanat ja sekoittajat
B-0133-B-02 8" WallMount Faucet, B-0230-K, 18" Riser, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, & B-0109-01 Wall Bracket
Saatavana Yhdysvallat
T&S Brass & Bronze Works
Seuraa
B-0133-B-02 8" WallMount Faucet, B-0230-K, 18" Riser, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, & B-0109-01 Wall Bracket
B-0133-B-02, 8" WallMount Faucet, B-0230-K, 18" Riser, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, & B-0109-01 Wall Bracket
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
8" wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, EasyInstall 18" riser for quick installation, 44" flexible stainless steel hose w/ heat resistant gray handle and hold down ring
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ts-brass-B-0133-B-02
Tuoteperhe
Pre-Rinse Units
Tuoteryhmä
Pre-Rinse Units
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-05-09
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.tsbrass.com/products/prerinseunits/prerinseunits/B-0133-B-02
Asennusohjeet
https://www.tsbrass.com/products/prerinseunits/prerinseunits/B-0133-B-02
Esittelyvideo
https://www.tsbrass.com/products/prerinseunits/prerinseunits/B-0133-B-02
Tekninen kuvaus
https://www.tsbrass.com/products/prerinseunits/prerinseunits/B-0133-B-02
Liittyviä
Liittyviä
Valmistettu:
Yhdysvallat
Nettopaino (kg)
12.2
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Hanat ja sekoittajat
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
T&S Brass & Bronze Works
B-0230-01 Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 6" Cast Spout w/ Aerator, Lever Handles, Eterna Cartridges
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
S-1142 8" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-02 8" Wall Mount Faucet, 1/2" NPT Elbows, 12" Swing Nozzle w/ B-PT Outlet
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
Lataa