Julkaise tuotteesi
B-0200-U18-CR ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

B-0200-U18-CR ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

B-0200-U18-CR, ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets
Tekniset tiedot
  • Single hole deck mount mixing faucet w/ polishedchrome plated brass body, 18” swing nozzle, 1.5 GPM 16" ULTRARINSE Multiple Spray Arm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-B-0200-U18-CR
  • TuoteperheManual Faucets
  • TuoteryhmäPantry Faucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (kg)8.37
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat